选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN4-F25-2Z4L-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 具有坚固塑料外壳的小型结构,防护等级 IP 67
  • 具有最小断态电流的 2 线直流传感器
  • M12 公头连接器
请联系我们了解预计的交货日期。900.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-F25-2Z4L-V1 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型双线具有最小断态电流
额定工作距离sn4 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
实际工作距离sr3,6 ... 4,4 mm 类型
衰减系数 rAl 0,6
衰减系数 rCu 0,45
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,2
输出类型2x 2 线
工作电压UB5 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 4,5 V
工作电流IL4 ... 100 mA
断态电流Ir120 ... 200 µA 类型 175 µA 在 25 °C 时
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
开关状态指示灯黄色 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
连接器外壳金属
外壳材料PBT
感应面PC
防护等级IP67
质量49 g
紧固螺丝的紧固扭矩M5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
尺寸
高度20 mm
宽度52 mm
长度52 mm
注意安装在机械驱动器上
一般说明