选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RAVE-D 雷达传感器

主要优势一览

  • 防护等级 IP67
  • 区分检测人和车辆,每个传感器均配有一个输出继电器
  • 背景流量抑制和旋转方向监控
  • 通过遥控器或集成按钮简化了调节操作
  • 可安装在墙面和天花板上

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,323.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

RAVE-D 技术数据

优质工业门开门器,可区分人和车辆,可远程操作,检测范围 9 m x 6.5 m,最大安装高度 7 m,黑色外壳,2 路继电器触点输出,缆线连接
感应范围9000 x 6500 mm(深度 x 宽度,安装高度为 5000 mm、安装角度为 45°)
10000 x 5500 mm(深度 x 宽度,安装高度为 7000 mm、安装角度为 45°)
功能原理微波模块
检测速度最小 0,1 m/s
标记CE
安装角-90 ... 90 ° 按照 15 ° 增量
工作频率24,15 ... 24,25 GHz K 频带
操作模式雷达运动传感器
发射器辐射功率 (EIRP)< 13 dBm
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
功能指示灯红色/绿色 LED
控制元件用于选择操作模式的编程按钮 : 方向检测 , 背景流量抑制 , 车辆检测 , 开关类型 , 继电器 保持时间
控制元件通过 2 个键编程 , 也可以通过远程控制 (附件单独订购)
工作电压UB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
空载电流I0≤ 50 mA 在 24 V DC 时
功耗P0≤ 1 W
开关类型常开/常闭
信号输出2 路继电器输出
开关电压最大 48 V AC / 48 V DC
开关电流最大 0,5 A AC / 1 A DC
开关电源最大 24 W / 60 VA
断电延时toff0,5 ... 300 s 可调
CE 符合性2014/53/EU 本设备可在所有欧盟国家和地区(包括英国)使用。 在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家/地区法规。
工作温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
相对湿度最大 90 % 无凝露
安装高度2500 ... 7000 mm
防护等级IP67
连接插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线
材料
外壳聚碳酸酯 (PC) , anthracite
质量650 g
尺寸有 安装支架 : 131 mm x 73 mm x 136 mm
高度73 mm
宽度131 mm
深度98 mm
系列RAVE
一般说明