选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MMB70-18GH50-E2-V1 磁场传感器

主要优势一览

  • 不锈钢感应面
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MMB70-18GH50-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn70 mm
安装齐平
输出极性DC
驱动器件磁性
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f5000 Hz
迟滞H1 ... 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V DC
工作电流IL≤ 200 mA
电流消耗< 10 mA
工作指示灯4 路 LED
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 V4A
感应面不锈钢 V4A
防护等级IP65 / IP67 /
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
一般说明