选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OHV-F230-B17 网关

主要优势一览

  • 带集成式开关的 PROFINET 接口
  • 通电、通信监控、输入和输出的 LED 状态指示灯
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OHV-F230-B17 技术数据

OHV 手持式设备适用的 PROFINET 网关
MTTFd110 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
绿色 LED链路 1/链路 2:已连接端口 1/2
黄色 LED活动 1/活动 2:端口 1/2 的数据
红色 LED总线错误:通信错误
红色/绿色 LEDPWR/ERR:绿色:接通,红色:系统错误
工作电压UB10 ... 30 V DC PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 1,1 A 包含读码器
功耗P02,5 W 不带读码器
接口类型RS-232、EIA/TIA-232E
传输速率115k,8N1
接口类型RS485 , 无功能
接口类型带集成式开关的 2 个 PROFINET IO
协议一致性类别 B
实时类别 RT
最短周期时间 1 ms
传输速率10/100 Mbps
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,无冷凝
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP65
连接RS232/RS485:2 x M12 连接器,8 针,A 码
电源:M12 连接器
保护接地:M4 接地螺丝
以太网:M12 接头,4 针,D 码
材料
外壳铝粉末涂层
安装螺丝固定 : 6 mm
质量大约 400 g
尺寸
高度41 mm
宽度62 mm
长度137 mm
一般说明