选择您所在的国家/地区
ENA58IL-S***-Profibus 绝对值编码器
主要优势一览
- 实心轴
- 30 位,多匝
- 无需磨损磁性抽样
- 高分辨率和精度
- 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
- 状态 LED
显示详情


注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ENA58IL-S***-Profibus 技术数据
检测类型 | 磁性采样 | |
设备类型 | 绝对值编码器 | |
线性度误差 | ≤ ± 0,1 ° | |
UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 |
MTTFd | 280 a 在 40 °C 时 | |
任务时间 (TM) | 12 a | |
L10 | 55 E+8 转数 在 40/110 N 轴向/径向轴负载时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
功耗 | P0 | 大约 2,5 W |
可用前的时间延迟 | tv | < 1000 ms |
输出码 | 二进制码 | |
Code course(计数方向) | 可调 |
接口类型 | PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2 | ||||||||||
分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
传输速率 | ≤ 12 MBit/s |
连接器 | 对于带轴向连接器出线口的型号或带径向连接器出线口的连接盖: Profibus:1 个插头 M12 x 1,5 针,B 码;1 个插座 M12 x 1,5 针,B 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 | |
端子盒 | 对于配备带径向缆线出线口的连接盖的型号 |
防护等级 | DIN EN 60529 , 轴向连接器出线口:IP54 连接盖和轴封:IP66/IP67 连接盖,无轴封:IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 |
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 300 g 用于不带连接盖的型号 大约 480 g 用于带连接盖的型号 | ||||||||||
旋转速度 | 最大 12000 min -1 对于 IP54、IP65 最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67 | ||||||||||
惯性力矩 | 30 gcm2 | ||||||||||
起始扭矩 | < 3 Ncm | ||||||||||
轴负载 | |||||||||||
|
名称 | 用于不带连接盖的型号 : 端接器 ICZ-TR-V15B,零件号 127860(可选) |