选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-R***-Profibus 绝对值编码器

主要优势一览

  • 嵌入式空心轴
  • 30 位,多匝
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 状态 LED

显示详情

PROFIBUS interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENA58IL-R***-Profibus 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
MTTFd280 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)12 a
L105 E+8 转数 在 24/198 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0大约 2,5 W
可用前的时间延迟tv< 1000 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可调
接口类型PROFIBUS DP
DPV0、DPV1、DPV2
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 14 Bit
总体解决方案可达 30 Bit
传输速率≤ 12 MBit/s
连接器对于带轴向连接器出线口的型号或带径向连接器出线口的连接盖:
Profibus:1 个插头 M12 x 1,5 针,B 码;1 个插座 M12 x 1,5 针,B 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
端子盒对于配备带径向缆线出线口的连接盖的型号
防护等级DIN EN 60529 ,
轴向连接器出线口:IP54
连接盖和轴封:IP66/IP67
连接盖,无轴封:IP65
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀锌钢,涂漆
法兰
不锈钢
质量大约 300 g 用于不带连接盖的型号
大约 510 g 用于带连接盖的型号
旋转速度最大 12000 min -1 对于 IP54、IP65
最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩< 3 Ncm
轴负载
轴向24 N
径向198 N
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移±0.3 mm 静态
径向偏移±0.5 mm 静态
名称用于不带连接盖的型号 :
端接器 ICZ-TR-V15B,零件号 127860(可选)
一般说明