选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQT1-FP-IO-V1 RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • IO-link 接口
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 用作功能指示灯的 LED
  • 通过 V1 (M12 x 1) 插头进行连接
  • 防护等级 IP67
  • 用于连接 IO-Link 主设备

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,964.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IQT1-FP-IO-V1 技术数据

HF RFID 读写设备,带 IO-Link,符合 ISO 15693 标准
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 130 mm
写距离0 ... 130 mm
宽度最大 100 mm
平均无故障时间140 a (在 +40 °C 下运行)
红色/绿色 LED绿色:通电
绿色闪烁:IO-Link 通信
红色/绿色闪烁:IO-Link 通信中断
蓝色/黄色 LED蓝色:白色/已执行读码测试
黄色:检测到读/写标签
额定工作电压Ue20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 70 mA (在 24 V DC 时)
功耗P0≤ 2 W
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
过程数据输入 32 Byte
输出 32 Byte
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID4194561 (0x400101)
数据传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL 认证E87056
cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
MIC 认证AC-21098
无线电认证美国:FCC IREIQT1FPIO
加拿大:7037A-IQT1FPIO
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PBT
底座压铸铝
封装化合物CY 221/HY 2966
安装
两个头之间的距离≥ 150 mm
质量大约 380 g
尺寸
高度40 mm
宽度80 mm
长度108,5 mm
一般说明