选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENI58IL-S**Q 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 外壳 ∅ 58 mm
  • 实心轴
  • 方形法兰
  • 最高 5000 ppr
  • 通用输出驱动器
  • BlueBeam 技术确保卓越精度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENI58IL-S**Q 技术数据

检测类型光电采样
线性度误差± 0,025 °
脉冲计数最大 5000
MTTFd140 a
任务时间 (TM)10 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
空载电流I0最大 50 mA
输出类型推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 400 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相
脉冲计数 < 360090 ° ± 9 ° 电气
脉冲计数 ≥ 360090 ° ± 15 ° 电气
工作循环1/2 ± 10 %
连接器M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针
10 针 MIL 连接器
7 针 MIL 连接器
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
固定电缆,带 M12 插头。5 针
固定电缆,带 M12 插头。8 针
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN IEC 61000-6-4:2019
抗扰度EN IEC 61000-6-2:2019
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证E223176 , cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 79 应用 适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定电缆
-5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移动电缆
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
外壳3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
法兰3.2315 铝 (AlMgSi1,耐盐水腐蚀)
实心轴 不锈钢
质量< 400 g 没有电缆
旋转速度最大 12000 min -1 防护等级 IP65 , 最大 6000 min -1 防护等级 IP67
惯性力矩≤ 35 gcm2
起始扭矩≤ 1,5 Ncm
轴负载
轴向40 N,最大 6000 min-1
10 N,最大 12000 min-1
径向80 N,最大 6000 min-1
20 N,最大 12000 min-1
尺寸
直径58,5 mm
一般说明