选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB3-V3-Z4 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 mm,齐平
  • 2 线直流
有存货473.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB3-V3-Z4 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn3 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,4 mm
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型2 线
工作电压UB5 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 2000 Hz
迟滞H类型 0,2 mm
反极性保护反极性保护
短路保护
感应过电压保护
电压降Ud≤ 4 V
在 IL 下的压降
电压降 IL = 10 mA,开关元件打开Ud3,4 ... 3,9 V 类型 3,6 V
工作电流IL4 ... 100 mA
最低工作电流Im4 mA
断态电流Ir0,4 ... 0,55 mA 类型 0,46 mA
可用前的时间延迟tv≤ 1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
紧固螺丝的紧固扭矩0,4 Nm
MTTFd1552 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型电缆 PVC , 130 mm
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
电缆直径3 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
质量7,5 g
尺寸
高度10,2 mm
宽度27,8 mm
长度16 mm
一般说明