选择您所在的国家/地区
VLM350-F280-R4-1001 激光传感器
主要优势一览
- 最多 32 个高度轮廓对比
- X/Z 偏移的输出
- 智能曝光时间控制
- 激光等级 1 级,视力无害
- 用于参数化的数据矩阵控制代码
显示详情
首选类型







注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
VLM350-F280-R4-1001 技术数据
用于轮廓匹配的激光传感器;比较多达 32 种高度轮廓;输出 X/Z 偏移;分辨率:752 x 480 像素;测量范围:X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm,扫描速度10 s -1;2 路数字输出;RS-485 接口 |
测量范围 | X = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm | |||||||||||||||||||
光源 | 激光二极管 | |||||||||||||||||||
光源类型 | 红色激光 + 内置 LED 灯 红色 650 nm | |||||||||||||||||||
激光额定值 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
扫描速率 | 10 s-1 | |||||||||||||||||||
分辨率 | X>0.44 mm;60 mm 距离时 Z>0.4 mm X>1.1 mm;200 mm 距离时 Z>1.1 mm X>1.9 mm;350 mm 距离时 Z>2.5 mm |
MTTFd | 20 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED | |
诊断指示器 | 黄色/红色 LED | |
功能指示灯 | 触发: 黄色 LED ; 检测到物体 : LED 红色/绿色 | |
控制元件 | 2 个按钮 |
工作电压 | UB | 24 V ± 20% , PELV |
空载电流 | I0 | 最大 250 mA |
功耗 | P0 | 最大 6 W , 无负载的输出 |
接口类型 | RS 485 接口 | |
物理 | 可切换终端电阻器 | |
协议 | 二进制码 | |
传输速率 | 38400 ... 230400 Bit/s |
输入电压 | 24 V | |
编号/类型 | 外部触发 + 1 输入 | |
开关阈值 | 低:< 2.5 V,高:> 8 V |
编号/类型 | 2 路数字输出 | |
开关类型 | PNP | |
开关电压 | 24 V | |
开关电流 | 150 mA 每个输出 |
符合标准 | |||||||||||||||||
|
UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
认证 | CE |
工作温度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) , (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 8 针 M12 x 1 连接器 ( 电源 + RS485 + 输入/输出 ) ; 可旋转 90° ; 接地 : PCV 系统的接地夹 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 125 g | ||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | max. 2 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|
注意 | 安全须知: - 尝试调试之前请先阅读操作说明 - 应当仅由专业人士进行安装、连接和调节 - 按照欧盟机械指令,并非安全部件 |