选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PXV100A-F200-B28-V1D-6011 光学读码器 - safePXV

主要优势一览

  • SIL 3 (EN 61508)
  • 4 类 PL e (EN ISO 13849)
  • PROFINET 接口
  • PROFIsafe 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行安全的非接触式定位
  • 导线距离最大 100 km
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护

显示详情

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
PROFIsafe interface
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PXV100A-F200-B28-V1D-6011 技术数据

入射光定位系统读头
通过速度v≤ 8 m/s
测量范围最大 100000 m
光源类型内置 LED 灯 (红/蓝)
读取距离100 mm
景深- 24 mm / + 40 mm
视野类型 60 mm x 35 mm
环境光限制30000 Lux
准确度
非安全相关 X± 0,2 mm
安全相关 X参见原始说明
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
反应时间165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
任务时间 (TM)20 a
PFH1,09 E-8 类型
LED 指示7 个 LED(通信,状态消息)
工作电压UB20 ... 30 V DC , PELV
空载电流I0最大 300 mA
功耗P06 W
接口类型100 BASE-TX
协议PROFINET IO Real-Time (RT) 一致性类别 B
传输速率    100 MBit/s      
现场总线标准PROFIsafe 符合 IEC 61784-3-3 标准;型材 2.4
功能安全EN ISO 13849-1:2015 ; EN 61508:2010  第 1-7 部分 ; EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-7:2015
光生物安全性风险组 1 根据 IEC 62471
CE 符合性CE
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
TüV 认证TüV Rheinland 01/205/5669.01/20
工作温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
海拔高度max. 2000 m 高于 MSL
连接类型8 针 M12x1 连接器,标准
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 200 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
一般说明