主要优势一览
显示详情
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
入射光定位系统读头 |
通过速度 | v | ≤ 8 m/s |
测量范围 | 最大 10000 m | |
光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
扫描速率 | 100 s-1 | |
读取距离 | 100 mm | |
景深 | + 20 mm / - 40 mm | |
读取区域 | 115 mm x 73 mm | |
环境光限制 | 100000 Lux | |
准确度 | ± 0,2 mm |
摄像头 | |||||||||||
| |||||||||||
处理器 | |||||||||||
|
MTTFd | 93 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
LED 指示 | 7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息) |
工作电压 | UB | 15 ... 30 V DC , PELV |
空载电流 | I0 | 最大 200 mA |
功耗 | P0 | 3 W |
接口类型 | SSI 接口 | |
数据输出码 | 格雷码,二进制码 ,可编程 | |
单稳态触发时间 | Tm = 10 µs | |
时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
查询循环时间 | ≥ 3 ms | |
暂停时间 | tp | ≥ 20 µs 可进行双重请求,如果 tp≤ 10 µs |
接口类型 | USB (串行通信端口) | |
协议 | 8E1 | |
传输速率 | 38,4 ... 460,8 kBit/s |
输入类型 | 1 至 2 路功能输入 , 可编程 | |
输入阻抗 | ≥ 27 kΩ |
输出类型 | 1 至 2 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护 | |
开关电压 | 工作电压 | |
开关电流 | 150 mA 每个输出 |
光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008 |
CE 符合性 | CE | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 | ||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 170 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|
X 分辩率(协议) | 1 mm | |
Y 分辩率(协议) | 1 mm | |
编码带方向 | 0 ° | |
“常开位置”X 值 | 0 | |
“常开位置”Y 值 | 0 | |
“常开位置”速度值 | 127 | |
超速阈值(协议) | 12,5 m/s | |
出现错误时的 X 值 | 错误编号 | |
出现错误时的 Y 值 | 错误编号 | |
出现错误时的速度值 | 错误编号 | |
SSI 编码 | 数字 | |
编码带宽度 | 列成一排 | |
X 位置偏移 | 0 mm | |
功能输入/输出 | 熄灭 | |
数据内容 | X 位置 , 状态 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |