选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA42HD-S***-Analog 多圈绝对值编码器

主要优势一览

  • 非常小的外壳
  • 结构坚固
  • 4 位,多匝
  • 带模拟电压或电流输出的型号
  • 高度防震/防振和防腐蚀
  • 提高了轴负载能力
  • 不锈钢外壳
  • IP69K

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENA42HD-S***-Analog 技术数据

重载编码器
检测类型磁性采样
设备类型多圈绝对值编码器
测量范围最小 0 ... 22,5 °
最大 16 x 360 °
分辨率17 位 (13 位/转)
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
工作电压UB8 ... 32 V DC
电流消耗类型 15 mA (带电压输出)
类型 20 mA (带电流输出)
输入类型测量范围的下限
信号电压
8 ... 32 V DC
信号持续时间min. 1 s
输入类型测量范围的上限
信号电压
8 ... 32 V DC
信号持续时间min. 1 s
输出类型模拟电压输出 或 模拟电流输出 (参见类型代码)
默认设置上升斜坡 当逆时针旋转时
线性度误差≤ 0,15 %
负载电阻器最小 5000 Ω (带电压输出) , 最小 500 Ω (带电流输出) ; 电源电压为 8 V 时的最大值。电源电压越高,可使用的负载电阻越低。
连接器M12 连接器,5 针
电缆2 m 固定缆线 ,5 线 ,带屏蔽
防护等级IEC/EN 60529
气候测试DIN EN 60068-2-3 , 95 % ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,30 g,55 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
法兰伺服法兰 42 mm 有 4 x 螺纹 M4
轴尺寸∅ x l10 mm x 20 mm
防护等级IP65 / IP67 / IP68 / IP69k
材料
外壳不锈钢 1.4404 / AISI 316L
法兰不锈钢 1.4404 / AISI 316L
不锈钢 1.4412 / AISI 440B
质量大约 350 g
旋转速度最大 6000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向270 N
径向270 N
尺寸
直径42 mm
一般说明