选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENI58PL-R*** 增量旋转编码器

主要优势一览

  • 外壳 ∅ 58 mm
  • 嵌入式空心轴
  • 脉冲计数可配置为 1 ...16384
  • 可配置旋转方向
  • 可配置输出类型

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENI58PL-R*** 技术数据

检测类型磁性采样
线性度误差± 0,1 °
脉冲计数可配置为 1 ...16384
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1070 E+9 在转速为 6000 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB4,75 ... 30 V DC
空载电流I0最大 50 mA
输出类型可配置 HTL/TTL
负载电流最大值/通道 50 mA ,短路保护,反极性保护
输出频率最大 1000 kHz
上升时间300 ns
A 到 B 相90 ° ± 14 ° 适用于速度大于 100 min-1 的情形
工作循环1/2 ± 15 % 适用于速度大于 100 min-1 的情形
连接器M12 连接器,8 针
M12 连接器,5 针
M23 连接器,12 针
电缆∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
工作温度电缆,柔性:-5 ...70 °C (23 ...158 °F)
电缆,固定式:-30 ...70 °C (-22 ...158 °F)
连接器型号:-40 ...85 °C (-40 ...185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
外壳镀镍钢 , 涂漆
法兰
不锈钢
质量ca 300 g
旋转速度最大 3000 min -1
惯性力矩≤ 30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm 防护等级 IP65 , ≤ 5 Ncm 防护等级 IP67
轴负载
轴向最大 40 N
径向最大 110 N
尺寸
直径58,5 mm
默认设置输出类型 HTL , 脉冲计数 1024 , B 前的旋转方向 A(顺时针)
一般说明