选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DVM58N-011AGR0BY-1213 多圈绝对值编码器

主要优势一览

  • 工业标准外壳 ∅58 mm
  • 25 位,多匝
  • 实现电流隔离的 DeviceNet 接口
  • 夹紧法兰
  • 自动保存功能

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
DeviceNet® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

DVM58N-011AGR0BY-1213 技术数据

检测类型光电采样
设备类型多圈绝对值编码器
MTTFd480 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)20 a
L104,3 E-10 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0最大 230 mA 在 10 V DC 时
最大 100 mA 在 24 V DC 时
线性度±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码二进制码
Code course(计数方向)顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型DeviceNet
分辨率
单圈13 Bit
多匝12 Bit
总体解决方案25 Bit
传输速率最大 0,5 MBit/s
端子盒在可拆卸的外壳盖中
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝
发射干扰DIN EN 61000-6-4
抗扰度DIN EN 61000-6-2
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
质量大约 700 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩30 gcm2
起始扭矩≤ 3 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
尺寸
长度92 mm
直径58 mm
一般说明