选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5 绝对值编码器

主要优势一览

  • 实心轴
  • 30 位,多匝
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,1 °
MTTFd130 a 在 40 °C 时
任务时间 (TM)12 a
L1055 E+8 转数 在 40/110 N 轴向/径向轴负载时
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0大约 3 W
可用前的时间延迟tv< 250 ms
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型PROFINET IO
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 14 Bit
总体解决方案可达 30 Bit
传输速率100 MBit/s
循环时间≥ 1 ms
端子盒带径向缆线出线口的连接盖具有 2 个 M20 螺纹,用于缆线密封接头
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳不锈钢 V4A
法兰不锈钢 V4A
不锈钢 V4A
质量大约 1000 g
旋转速度最大 3000 min -1
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
一般说明