在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
发射器 | OBE25M-R200-S-IO | |
接收器 | OBE25M-R200-2EP-IO |
有效检测距离 | 0 ... 25 m | |
检测范围极限值 | 33 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
对准辅助装置 | 红色 LED(接收器透镜中) 常亮:光束中断, 闪烁:达到开关点, 熄灭:充分的稳定性控制 | |
光点直径 | 大约 850 mm 相距 25 m | |
发散角 | 大约 2 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux |
MTTFd | 462 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 60 % |
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 光路畅通 持续熄灭 - 检测到物体 闪烁 (4 Hz) –运行储备不足 | |
控制元件 | 接收器:亮通/暗通开关 | |
控制元件 | 接收器:灵敏度调节 |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | I0 | 发射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 15 mA 在 24 V 时 工作电压 |
防护等级 | III |
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = BK ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器: 接收器:2.4 型 发射器:- | |
设备 ID | 发射器:0x111401 (1119233) 接收器:0x111301 (1118977) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 发射器: 过程数据输入:0 位 过程数据输出:1 位 接收器: 过程数据输入:2 位 过程数据输出:2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A |
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 |
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - BK:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link /Q - 白:NPN 常闭/亮通,PNP 常开/暗通 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
开关频率 | f | 1000 Hz |
响应时间 | 0,5 ms |
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 |
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链 | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
连接 | 2 m 固定缆线 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 发射器:大约 73 g 接收器:大约 73 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
电缆长度 | 2 m |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |