选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICE1-16DIO-G60L-C1-V1D 现场总线模块

主要优势一览

  • 兼容多个协议
  • 分散式控制功能
  • M12 电源连接器
  • 坚固的金属外壳
  • 基于 Web 的配置
  • 可配置 16 路数字输入/输出

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Product Compliance: USA - cULus
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICE1-16DIO-G60L-C1-V1D 技术数据

以太网 IO 模块,带 16 路可配置数字输入/输出和集成式逻辑
UL 文件编号E223772
LED 指示参见手册
旋转开关设置现场总线协议
额定工作电压Ue18 ... 30 V
额定电压24 V DC
电流消耗120 mA
电流负载容量最大 2 x 16 A 每个模块
(通过 L 码电源供应环通电流)
总电流:每个模块最大 9 A
接口类型工业以太网
物理 M12,D 码
协议采用媒体冗余协议 (MRP) 的 PROFINET IO
采用设备级环网 (DLR) 的 EtherNet/IP
EtherCAT
传输速率10/100 Mbps
编号/类型16 路数字输入/输出端,可配置
输入:2 线、3 线、4 线 PNP,直流,自 US 供电
输出:2 线,PNP,直流,由 UL 供电
US 和 UL 之间无电流隔离
短路保护
传感器电源最大 500 mA 每个端口 (X1 - X8) 通过 US
输出额定工作电流Ie最大 2 A 每个通道 / 4 A 每个端口 (X1 - X8) 通过 UL
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
防护等级EN 60529:2000
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性EN 61131-2:2004
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
冷启动温度-40 °C (-40 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振50 g,11 ms,所有轴
抗振性15 g,5 - 500 Hz
污染程度3
接触件PA
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接电源 M12,L 码
现场总线 M12,D 码
输入 M12,A 码
材料
触点铜锡合金,镀金
铜镍合金,镀金
外壳压铸锌
密封件FKM
质量500 g
紧固螺丝的紧固扭矩1 Nm
拧紧扭矩,缆线密封接头0,6 Nm
尺寸
高度200 mm
宽度59,6 mm
长度21 mm
结构类型现场外壳
夹紧螺丝的拧紧扭矩0,5 Nm
一般说明