选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 1.5 mm,齐平
  • 工作压力 500 bar,峰值压力 1000 bar
  • 用于液压缸内的应用
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB1,5-12GM70-E2-D-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
输出极性DC
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 600 Hz
迟滞H3 ... 15 % 类型 8 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 10 mA
工作压力500 bar (7252 psi)
峰值压力1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面陶瓷
防护等级IP68
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量42 g
尺寸
长度93 mm
直径12 mm
一般说明