选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI120-F90-IU2EP-IO-V15 感应式定位系统

主要优势一览

  • 通过 IO-Link 进行参数设定和诊断
  • 测量范围 0 ...120 mm
  • 可参数化的测量范围
  • 模拟电流或电压输出,可编程
  • 2 路推挽输出
  • 可通过 IO-Link 对开关点进行编程

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI120-F90-IU2EP-IO-V15 技术数据

开关元件功能模拟电流或电压输出,可编程
2 路开关输出,可编程
物距0,5 ... 3 mm , 推荐: 1,5 mm
测量范围0 ... 120 mm
线性度范围1 ... 119 mm
工作电压UB12 ... 30 V DC
(13 ...30 V,当模拟电压输出被参数化时)
反极性保护反极性保护
线性度误差在测量范围内:± 0,8 mm
在线性度范围内:± 0,4 mm
重复精度R± 0,1 mm
分辨率50 µm
温度漂移±0.5 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流I0≤ 40 mA
工作电压指示灯绿色 LED
MTTFd271 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
LED S1开关状态 开关输出 1
LED S2开关状态 开关输出 2
LED S3已配置的模拟测量范围中的阻尼块
状态 LED状态显示 LED,绿色/红色(通电、通信/错误、阻尼块缺失)
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件智能传感器
设备 ID0x200403 (2098179)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
值域0000h ...9600h
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入:16 位
过程数据输出:无
SIO 模式支持
兼容主端口类型A
输出类型2 路推挽输出(可参数化),短路保护,反极性保护,浪涌保护
工作电流IL≤ 100 mA / 输出
开关窗口± 1 mm
开关迟滞0,2 mm
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
输出类型1 电流输出: 4 ... 20 mA 或 1 电压输出: 0 ... 10 V , 可编程
负载电阻器电流输出: ≤ 400 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
短路保护电压输出: 电流限制
符合标准
标准EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
船舶认证DNVGL TAA00001V2
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67 / IP69K
材料
外壳PBT,不锈钢 1.4571 , 黄铜,镀镍
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
质量113 g
尺寸
高度40 mm
宽度23 mm
长度135,2 mm
一般说明