选择您所在的国家/地区

转至全球网站

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs 传感器适配器

主要优势一览

  • 适用于 1/4" 金属挠性导线管
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs 技术数据

适用于 M14 传感器的传感器适配器与 1/4" 金属挠性导线管
外螺纹
螺纹类型公制
螺纹尺寸M18 x 1.5
内螺纹
螺纹类型公制
螺纹尺寸M14 x 1
材料
螺纹连接黄铜,镀镍
开槽螺母黄铜
夹紧环镀镍黄铜
质量44 g
供货范围5 件
补充信息遵守安装说明
一般说明