选择您所在的国家/地区

转至全球网站

50FY41-V4A-6 磁场传感器

主要优势一览

  • 霍尔效应传感器
  • 感应范围 2.5 mm
  • 4 线直流
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

CS
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

50FY41-V4A-6 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP/NPN
额定工作距离sn2.5 mm at 0 mm offset, 1.3 mm at 3.5 mm offset, 0 mm at 4.0 mm offset
安装非齐平
输出极性DC
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 12 V
短路保护常开
电压降Ud7 V 10 K 负载,12 V 电源时
工作电流IL0,5 mA
电流消耗30 mA
符合标准
标准IEC 60947-5-2:2012
IEC 60947-5-3:2013
IEC 61236-3-1:2008
CE 符合性2014/30/EU
UL 认证cULus 认证,一般用途
环境温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
连接类型电缆
外壳材料316 stainless steel
感应面316 stainless steel
防护等级IP69K
电缆
电缆直径6,4 mm ± 0,4 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色黄色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L1,8 m
尺寸
宽度39 mm
深度12,7 mm
长度39 mm
注意Only approved for use with FYQLA1-140R-3 and KE5D2-6H/2R-S
Use only with actuator 52FY31-V4A
一般说明