选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L 2-D 激光雷达传感器

主要优势一览

  • 工作范围大
  • 极高的角分辨率
  • 红外光
  • 测量方法 PRT(脉冲测距技术)
  • 灵活的测量数据筛选

显示详情

Product Compliance: USA - cULus
Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L 技术数据

R2000 UHD,2-D 激光雷达传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达 60 m,以太网
测量范围0.1 … 20 m (bw 10%)
0.1 … 60 m (wb 90%)
0.1 … 200 m(反射板)
最小反射率 1.8%
光源激光二极管
光源类型调制红外光
激光额定值
注意激光辐射有害 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长905 nm
光束发散横向 2 mrad , 纵向 10 mrad
脉冲长度5 ns
重复率250 kHz
最大脉冲能量< 94 nJ
测量方法脉冲测距技术 (PRT)
扫描速率10 ... 50 s-1
扫描角度360°
光点直径在 10 m 处为 25 mm x 105 mm
滤波片最大值,平均值,中间值,反射率
环境光限制50000 Lux
分辨率1 mm
MTTFd75 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
数据流指示器黄色 LED:有源以太网
绿色 LED:以太网链路
功能指示灯红色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
控制元件2 按钮
参数化指示器24 x 252 像素 , 红色
工作电压UB10 ... 30 V
纹波10 % 在电源容限内
空载电流I0≤ 400 mA / 24 V DC
功耗P0< 10 W
可用前的时间延迟tv< 40 s
接口类型快速以太网,2 个开关输出
协议HTTP , TCP/IP 和 UDP/IP
输入/输出类型2 输入/输出 , 可独立配置 , 短路/反极性保护
开关阈值低:Ua < 1 V,
高: Ua > Ub - 2 V
开关电流100 mA 每路输出
激光安全EN 60825-1:2014
符合标准
产品标准IEC 60947-5-2
耐冲击和抗振EN 60068-2-6 EN 60068-2-27
测量速度250000 每秒测量次数
测得的噪音值
典型值 ± 12 mm (1 Sigma;最长 20 mm)
测量值筛选器被禁用
角分辨率0,014 °
绝对精度< 0.5 m:典型值 ± 40 mm
> 0.5 m:典型值 ± 30 mm
反射板:典型值 ± 40 mm
重复精度< 12 mm
防护等级III (工作电压 50 V)
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度95 % ,无冷凝
防护等级IP65
连接4 针,M12x1 连接器,标准(供电) ,
8 针 M12x1 连接器,A 码(多端口) ,
4 针 M12x1 插座,D 码 (LAN)
材料
外壳ABS + PC + 铝
光学端面PMMA
质量大约 0,8 kg
尺寸
高度116,5 mm
宽度106 mm
长度106 mm
一般说明