选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ML100-8-HGU-100-IR/95/103/162 聚焦型光电传感器

主要优势一览

  • 微型设计
  • 带狭长光斑的漫反射型光电传感器
  • 易于使用
  • 全金属螺纹安装
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

ML100-8-HGU-100-IR/95/103/162 技术数据

聚焦型光电传感器,100 mm 可调节检测距离,红外光,亮通/暗通,PNP 输出,M8 插头
检测距离7 ... 100 mm
调整范围30 ... 100 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
偏振滤波片
光点直径大约 7 mm x 50 mm 当 100 mm
发散角发射器: 3,5 ° 垂直 ; 30 ° 水平
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 20 mA
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接连接器 M8 x 1 , 4 针
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 10 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
一般说明