选择您所在的国家/地区

转至全球网站

BF 12 安装法兰

主要优势一览

  • 所有带 M12 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器
  • 安装简单且设置精确
  • 感应范围大(最大 11 mm)
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

BF 12 技术数据

安装法兰,12 mm
内径12 mm
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料底座:Crastin/PBT(绿色)
上部:PA(透明)
紧固螺丝的紧固扭矩max. 1 Nm
尺寸
高度19 mm
宽度36 mm
长度30 mm
一般说明