选择您所在的国家/地区
VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL AS-Interface 印刷电路板模块
主要优势一览
- 集成通信监控功能
- 输出防短路和防过载
- 由 AS-Interface 为输入和输出供电
- 总线、输入和输出的功能显示
- 通过导线连接
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL 技术数据
印刷电路板模块 4 路输入/4 路输出 |
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V3.0 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
平均无故障时间 | 267 a |
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:输出过载 | |
LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 | |
LED IN | 开关状态(输入);4 个黄色 LED | |
LED OUT | 开关状态(输出);4 个黄色 LED |
额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 (PELV) |
额定工作电流 | Ie | ≤ 40 mA (无输入/输出)/最大 160 mA |
防护等级 | III | |
浪涌保护 | Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV) |
编号/类型 | 用于机械触点或 3 线传感器的 4 路输入 (PNP),直流 | |||||||
电源 | 来自 AS-Interface | |||||||
电压 | 12 ... 31 V | |||||||
电流负载容量 | ≤ 100 mA 共包括输出电流、过载和短路保护 | |||||||
输入电流 | ≤ 4 mA (内部限制) | |||||||
开关点 | ||||||||
| ||||||||
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) |
编号/类型 | 4 路电子输出,NPN,过载和短路保护 | |
电源 | 来自 AS-Interface | |
电压 | 12 ... 31 V | |
电流 | 每路输出 ≤ 100 mA,总计 ≤ 100 mA,包括输入电源 | |
使用类别 | DC-1“一般用途”(电阻和弱电感负载符合 IEC 60947 标准) |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
型材 | S-7.A.7 | |||||||||||||
IO 代码 | 7 | |||||||||||||
ID 代码 | A | |||||||||||||
ID1 代码 | 7 | |||||||||||||
ID2 代码 | 7 | |||||||||||||
数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
|
UL 认证 | 防护等级 IP20 不包括在 UL 认证中。防护等级由 Pepper+Fuchs 测试。 |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
气候条件 | 仅供室内使用 | |
海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g,57 Hz ...150 Hz,10 次循环 | |
污染程度 | 2 |
防护等级 | IP20,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
连接 | 200 mm,PVC 缆线 0.5 mm2 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 33 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
注意 | 此设备免维护。 如果不按照制造商规定的方法使用设备,那么设备的防护性能可能降低。 |