选择您所在的国家/地区
ECA30PL-02C1A-I42BD:X3 恒力开度仪旋转编码器
主要优势一览
- 坚固的铝制卷筒外壳
- 分辨率:13 位单圈,4 位多圈
- 可通过按钮调节测量范围
- 防锈耐酸测量缆线


注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
ECA30PL-02C1A-I42BD:X3 技术数据
带模拟接口和按钮的恒力开度仪旋转编码器 |
检测类型 | 磁性采样 | |
设备类型 | 高性能系列 | |
测量范围 | 2000 mm | |
结构类型 | 130 mm | |
分辨率 | 恒力开度仪: 130 mm 设计: 0,04 mm 编码器: 17 位(13 位/转) |
工作电压 | UB | 8 ... 32 V DC |
空载电流 | I0 | 类型 20 mA |
输入类型 | 测量范围的下限 | ||||
信号电压 | |||||
| |||||
信号持续时间 | min. 1 s |
输入类型 | 测量范围的上限 | ||||
信号电压 | |||||
| |||||
信号持续时间 | min. 1 s |
输出类型 | 模拟电流输出 4 ... 20 mA | |
默认设置 | 上升斜坡 当逆时针旋转时 | |
线性度误差 | ≤ 0,15 % | |
负载电阻器 | 最小 500 Ω 电源电压为 8 V 时的最大值。电源电压越高,可使用的负载电阻越低。 |
连接器 | M12 连接器,5 针 |
防护等级 | 符合 DIN EN 60529 | ||||
| |||||
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | ||||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | ||||
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 |
环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
绳直径 | 1,35 mm | |||||||||||||
滚筒周长 | 334,1 mm | |||||||||||||
回缩速度 | 4 m/s | |||||||||||||
弹簧回缩力 | 15 ... 21 N | |||||||||||||
材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
质量 | 2888 g | |||||||||||||
使用寿命 | 可达 106 次循环 |