选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex 技术数据
通用激光测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,端子块 |
设备类型 | GUBW1.D.OS-VDM28-50-R1 | ||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0,5 ... 50 m | ||||||||||||||||||||||
参考目标 | OFR-100/100 | ||||||||||||||||||||||
光源 | 激光二极管 当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h | ||||||||||||||||||||||
光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
角度偏差 | 最大 ± 2° | ||||||||||||||||||||||
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | ||||||||||||||||||||||
光点直径 | < 50 mm 相距 50 m 在 20 °C 时 | ||||||||||||||||||||||
环境光限制 | 50000 Lux |
MTTFd | 200 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
标定指示灯 | 标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz | |
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式) | |
控制元件 | 用于设置阈值的开关 |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | I0 | ≤ 70 mA / 24 V DC |
可用前的时间延迟 | tv | < 1,5 s 在 20 °C 时 |
接口类型 | IO-Link | |
协议 | IO-Link V1.0 | |
循环时间 | 最小 2,3 ms | |
模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 |
信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
测量输出 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 | |
开关频率 | f | 50 Hz |
响应时间 | 10 ms |
电磁兼容性 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 | |
激光安全 | IEC 60825-1:2014 |
绝对精度 | ± 25 mm | |
重复精度 | < 5 mm |
IECEx 认证 | IECEx INE 14.0042X | ||||
ATEX 认证 | INERIS 14 ATEX 0035X | ||||
| |||||
防护等级 | III | ||||
FDA 认证 | IEC 60825-1:2014 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但不符合 IEC 60825-1 第 3 版(如 2019 年 5 月 8 日发布的第 56 号激光通知所述)。 |
环境温度 | -30 ... 45 °C (-22 ... 113 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
缆线密封接头 | 夹紧范围 3 ... 8,5 mm | ||||||||||
外壳罩盖 | 带有螺纹的圆盖 | ||||||||||
盖固定 | 火道螺纹 | ||||||||||
火道润滑脂 | 凡士林 | ||||||||||
防护等级 | IP66 | ||||||||||
连接 | 连接端子,导线最大横截面积 2.5 mm2 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 6,6 kg | ||||||||||
接地 | M6 外部接地点 |