选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- FR
- JA
ICE1-8IOL-G30L-V1D 技术数据
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出 |
UL 文件编号 | E223772 |
MTTF | 604 a |
LED 指示 | 参见手册 | |
旋转开关 | 设置现场总线协议 |
额定工作电压 | Ue | 18 ... 30 V |
额定电压 | 24 V DC | |
电流消耗 | 类型 180 mA | |
电流负载容量 | 最大 2 x 16 A 每个模块 (通过 L 码电源供应环通电流) 总电流:每个模块最大 9 A | |
电流隔离 | 在 US 和 UL 之间 |
接口类型 | 工业以太网 | |
物理 | M12,D 码 | |
协议 | 采用媒体冗余协议 (MRP) 的 PROFINET IO 采用设备级环网 (DLR) 的 EtherNet/IP | |
传输速率 | 10/100 Mbps |
编号/类型 | 4 x IO-Link A 类 (X1 - X4) 4 x IO-Link B 类 (X5 - X8) 可配置为: 最多 8 路 IO-Link 和 4 路数字量输入 最多 12 路数字量输入 最多 8 路数字量输出和 4 路数字量输入 短路保护 | |
传感器电源 | 最大 500 mA 每个端口 (X1 - X8) 通过 L+(针脚 1) | |
输出额定工作电流 | Ie | 最大 500 mA 每个端口 (X1 - X8) 通过 C/Q(针脚 4) 另外,每个端口最大 2 A (X5 – X8) 通过 UAux(针脚 2) |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | 类型 1,符合 IEC 61131-2 标准 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | EN 61131-2:2004 |
环境温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
冷启动温度 | -40 °C (-40 °F) | |
相对湿度 | 最大 95 % | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
耐冲击和抗振 | 50 g,11 ms,所有轴 | |
抗振性 | 15 g,5 - 500 Hz | |
污染程度 | 3 |
接触件 | PA | ||||||||||
防护等级 | IP65 / IP67/ IP69K | ||||||||||
连接 | 电源 M12,L 码 现场总线 M12,D 码 输入/输出 M12,A 码 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 480 g | ||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 1 Nm | ||||||||||
拧紧扭矩,缆线密封接头 | max. 0,5 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
结构类型 | 现场外壳 | ||||||||||
夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 0,5 Nm |