选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICA-16DIO-G60AL-IO I/O 集线器

主要优势一览

  • 坚固的金属外壳
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 可配置 16 路数字输入/输出
  • 可以为每个端口配置逻辑电平
  • 可以根据端口配置滤波时间
  • 可以为每个端口配置脉冲扩展

显示详情

有存货2,015.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICA-16DIO-G60AL-IO 技术数据

带 IO-Link 接口的 I/O 集线器,用于 16 路数字输入/输出
UL 文件编号E223772
MTTFd2111 a
LED UAUX 绿色:执行器电源电压正常
红色:执行器电源电压 < 18 V
LED IO-Link绿色:模块已开启,但是无通信
绿色闪烁:通信正常
红色:信号线过载
LED A橙色:通道 A 状态指示灯
红色:外围设备错误
LED B白色:通道 B 状态指示灯
红色:外围设备错误
LED US绿色:系统/传感器电源电压正常
红色:系统/传感器电源电压 < 18 V
红色闪烁:传感器电源电压过载
额定工作电压Ue18 ... 30 V
额定电压24 V DC
额定电流16 A
电流消耗类型 80 mA
电流负载容量最大 16 A 每个模块 (适用于 UL 应用,最大 9 A)
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
设备 ID0x0F0203 (983555)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间2 ms
过程数据位宽输入 4  字节
输出 4  字节
SIO 模式支持
兼容主端口类型A
编号/类型16 路数字输入/输出端,可配置
输入:2 线、3 线、4 线 PNP,直流,自 US 供电
输出:2 线,PNP,直流,由 UL 供电
US 和 UL 之间无电流隔离
短路保护
传感器电源最大 500 mA 每个端口 (X1 - X8)
输出额定工作电流Ie最大 2 A 每个通道 (X1 - X8) / 4 A 每个端口
最大 9 A 每个模块
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准类型 1,符合 IEC 61131-2 标准
发射干扰EN 61000-6-2:2005
抗扰度EN 61000-6-4:2007+A1:2011
耐冲击性EN 61131-2:2004
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振50 g,11 ms,所有轴
抗振性15 g / 5 ... 500 Hz
污染程度3
防护等级IP65 / IP67/ IP69K
连接电源 M12,L 码
IO-Link M12,A 码
输入/输出 M12,A 码
材料
触点铜锡合金,镀金
铜镍合金,镀金
外壳压铸锌
塑料零件PA
密封件FKM
质量400 g
尺寸
高度200 mm
宽度59,6 mm
长度21 mm
结构类型现场外壳
一般说明

相关新闻资讯和应用

详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。