选择您所在的国家/地区
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- FR
- JA
ICE2-8IOL-G65L-V1D 技术数据
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出 |
UL 文件编号 | E360395 |
LED 指示 | 参见手册 | |
旋转开关 | 设置 IP 地址 |
额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC |
额定电压 | 24 V DC | |
电流消耗 | 类型 120 mA | |
电流负载容量 | 最大 2 x 16 A 每个模块 (通过 L 码电源供应环通电流) 总电流:每个模块最大 6.7 A | |
电流隔离 | 在 US 和 UA 之间 |
接口类型 | 工业以太网 | |
物理 | M12,D 码 | |
协议 | EtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT Modbus 最大 PDI:33 次/秒 OPC UA 最大 PDI 更新率:20 次/秒 MQTT 最大 PDI 更新率:10 次/秒 | |
传输速率 | 10/100 Mbps |
编号/类型 | 8 x IO-Link A 类(X1 – X8) 可配置为: 最多 8 路 IO-Link 输入和 8 路数字量输入 最多 16 路数字量输入 最多 8 路数字量输入和 8 路数字量输出 短路保护 | |
传感器电源 | 端口 1:最大 1,6 A 通过 L+(针脚 1) 端口 3:最大 1 A,通过 L+(针脚 1) 端口 2 和 4 – 8:每端口最大 500 mA,通过 L+(针脚 1) | |
输出额定工作电流 | Ie | 最大 200 mA 每端口,通过 C/Q(针脚 4) |
电磁兼容性 | |||||
|
防护等级 | EN 60529 | |
现场总线标准 | 类型 1,符合 IEC 61131-2、EN 61131-9 标准 | |
电气安全 | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1、IEC 61010-2-201 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-001、AS/NZS CISPR 11 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27 |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 最大 95 % | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
耐冲击和抗振 | 15g,11ms,半正弦 |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 电源 M12,L 码 现场总线 M12,D 码 输入/输出 M12,A 码 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 454 g | ||||||||||
紧固螺丝的紧固扭矩 | 8 Nm | ||||||||||
拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0,6 Nm | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
结构类型 | 现场外壳 |
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。