选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICE3-8IOL-K45S-RJ45 IO-Link 主设备

主要优势一览

  • 基于 Web 的模块和 IO-Link 设备配置
  • 可用于 100 多个 IODD 的集成 IODD 存储
  • 可下载的模块配置
  • 螺丝端子电源连接器
  • PROFINET IO、Modbus/TCP 和 OPC UA 支持

显示详情

IO-Link interface
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
OPC UA interface
Product Compliance: USA - cULus
MQTT interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICE3-8IOL-K45S-RJ45 技术数据

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子
UL 文件编号E360395
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue18 ... 30 V DC
一般信息冗余电源
额定电压24 V DC
额定电流3,7 A
电流消耗类型 155 mA
电流负载容量总电流 3,2 A 每个模块
接口类型工业以太网
物理 RJ45
协议采用媒体冗余协议 (MRP) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT 的 PROFINET IO
Modbus 最大 PDI:33 次/秒
OPC UA 最大 PDI 更新率:20 次/秒
MQTT 最大 PDI 更新率:10 次/秒
传输速率10/100 Mbps
编号/类型8 x IO-Link A 类(X1 – X8)
可配置为:
最多 8 路 IO-Link 输入和 8 路数字量输入
最多 16 路数字量输入
最多 8 路数字量输入和 8 路数字量输出
短路保护
传感器电源最大 200 mA 每个端口 通过 L+(针脚 1)
输出额定工作电流Ie最大 200 mA 每个端口 通过 C/Q(针脚 4)
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
防护等级EN 60529
现场总线标准类型 1,符合 IEC 61131-2、EN 61131-9 标准
电气安全CSA C22.2 No. 61010-1-12/CSA C22.2 No. 61010-1-201
UL 61010-1/UL 61010-1-201
发射干扰EN 61000-6-4、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-001、AS/NZS CISPR 11
抗扰度EN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
耐冲击性EN 60068-2-27
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振15g,11ms,半正弦
抗振性5-8Hz,3.5mm 位移,8.4-150Hz,1.0g 加速度
防护等级IP20
连接电源 螺丝端子
现场总线 RJ45
输入/输出 螺丝端子
材料
外壳聚酰胺,UL94V-0
质量272 g
尺寸
高度104,6 mm
宽度45,2 mm
长度113,6 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 安装导轨
一般说明