选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PMI15V-F166-EP-IO 感应式定位系统

主要优势一览

  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 测量范围 0 ... 15 mm
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

PMI15V-F166-EP-IO 技术数据

开关元件功能推挽(4 合 1)输出
物距0,5 ... 2 mm
测量范围0 ... 15 mm
工作电压UB18 ... 30 V DC
反极性保护反极性保护
线性度误差± 0,3 mm (1 毫米物距)
重复精度R± 0,05 mm
分辨率10 µm
温度漂移± 0,4 mm 在 0.5 毫米范围内...14.5 毫米(1 毫米物距)
空载电流I0≤ 20 mA
MTTFd830 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 0
智能传感器 - SSP 3.1
过程数据输入 4 字节
- 测量值 16 位
- 量程 8 位
- 信号质量指示器 2 位
- 开关信号 1 1 位
- 开关信号 2 1 位
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID2098433 (0x200501)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类
输出类型1 推挽(4 合 1)输出 , 短路保护 , 反极性保护 , 过电压保护 , 可编程
工作电流IL≤ 100 mA / 输出
开关迟滞3 档,可调 0,4 ... 1 mm
电压降≤ 3 V
短路保护脉冲式
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
环境温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型电缆
防护等级IP65
材料
外壳锌压铸件,镀镍
盖子 , PBT
目标软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
芯数3
线芯横截面积0,25 mm2
屏蔽
长度L2 m
质量95 g
尺寸
高度17,7 mm
宽度30 mm
长度39 mm
一般说明