选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VLM350-F280-R4-1002 激光传感器

主要优势一览

  • 最多 32 个高度轮廓对比
  • 评估频率 30 Hz
  • X/Z 偏移的输出
  • 智能曝光时间控制
  • 激光等级 1 级,视力无害
  • 用于参数化的数据矩阵控制代码

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

VLM350-F280-R4-1002 技术数据

用于轮廓匹配的激光传感器;最高 32 个高度轮廓的补偿;X/Z 偏移的输出;分辨率:752 x 480 像素;测量范围:X = 40 ... 160 mm,Z = 60 ... 350 mm;扫描速度:30 s-1;2 路数字输出;RS-485 接口
测量范围X = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm
光源激光二极管
光源类型红色激光 + 内置 LED 灯 红色 650 nm
激光额定值
注意可见 激光辐射有害 , 切勿直视激光束
切勿直接使用光学仪器查看
激光等级1
波长测量激光: 660 nm
脉冲长度测量激光: 0,5 ms
最大光功率输出测量激光: 15 mW
激光监控当激光电流过高时,安全系统会关闭激光
扫描速率30 s-1
评估频率30 Hz
分辨率X>0.44 mm;60 mm 距离时 Z>0.4 mm
X>1.1 mm;200 mm 距离时 Z>1.1 mm
X>1.9 mm;350 mm 距离时 Z>2.5 mm
MTTFd20 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
诊断指示器黄色/红色 LED
功能指示灯触发: 黄色 LED ; 检测到物体 : LED 红色/绿色
控制元件2 个按钮
工作电压UB24 V ± 20% , PELV
空载电流I0最大 250 mA
功耗P0最大 6 W , 无负载的输出
接口类型RS 485 接口
物理 可切换终端电阻器
协议二进制码
传输速率38400 ... 230400 Bit/s
输入电压24 V
编号/类型外部触发 + 1 输入
开关阈值低:< 2.5 V,高:> 8 V
编号/类型2 路数字输出
开关类型PNP
开关电压24 V
开关电流150 mA 每个输出
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
防护等级EN 60529
耐冲击和抗振EN 60068-2-27:2009
激光等级IEC 60825-1:2007
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
认证CE
工作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接8 针 M12 x 1 连接器 ( 电源 + RS485 + 输入/输出 ) ; 可旋转 90° ; 接地 : PCV 系统的接地夹
材料
外壳PC/ABS
光学端面塑料板
质量大约 125 g
紧固螺丝的紧固扭矩max. 2 Nm
尺寸
高度85 mm
宽度38 mm
深度55 mm
注意安全须知:
- 尝试调试之前请先阅读操作说明
- 应当仅由专业人士进行安装、连接和调节
- 按照欧盟机械指令,并非安全部件
一般说明