选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 RFID 读写设备(危险场所)

主要优势一览

  • 适合在危险区域使用的读/写头
  • 防火外壳
  • 通过 ATEX 认证,可用于 Zone 1 和 Zone 21
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
Approval
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IQH1-FP-V1-Ex GUBW1 技术数据

适用于 IDENTControl 的 HF RFID 读写设备,ISO 15693,适合在危险场所使用
工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
功耗P0≤ 1,3 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
IECEx 认证IECEx INE 14.0042X
ATEX 认证INERIS 14 ATEX 0035X
设备类型:GUBW1.D.CP-IQH1-FP-V1
设备编号:70117532
标记Ex-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP66
连接接线板,带螺纹连接
最大夹紧范围 0.13 mm2 ...2.5 mm2 M20 屏蔽套,用于非铠装电缆,夹紧范围 3 mm ...8.5 mm
材料
外壳耐海水腐蚀铝
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 155 mm
多路关闭:≥ 350 mm
质量大约 6900 g
尺寸
高度134 mm
宽度202 mm
长度279 mm
一般说明