选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1 RFID 读写设备(危险场所)

主要优势一览

  • 适合在危险区域使用的读/写头
  • 防火外壳
  • 通过 ATEX 认证,可用于 Zone 1 和 Zone 21
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 多标签读取可提高工作效率

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1 技术数据

适用于 IDENTControl 的 UHF RFID 读写设备(欧洲、危险场所)
工作频率865 … 868 MHz:欧盟、土耳其
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 ...1000 mW ERP 可调
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
功耗P0≤ 9 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
IECEx 认证IECEx INE 14.0042X
ATEX 认证INERIS 14 ATEX 0035X
设备类型:GUBW1.D.CP-IUH-F190-V1-FR1-01
设备编号:70117534
标记Ex-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (采用非传输周期工作,可调)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP66
连接接线板,带螺纹连接
最大夹紧范围 0.13 mm2 ...2.5 mm2 M20 屏蔽套,用于非铠装电缆,夹紧范围 3 mm ...8.5 mm
材料
外壳耐海水腐蚀铝
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 155 mm
多路关闭:≥ 350 mm
质量大约 7300 g
尺寸
高度134 mm
宽度202 mm
长度279 mm
一般说明