选择您所在的国家/地区

转至全球网站

INX360D-F99-I2E2-V15-Ex 倾角传感器

主要优势一览

  • 防爆外壳
  • 安装在 Zone 1 和 Zone 21 中
  • E1 型式批准
  • 测量范围 0 ...360°
  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 可示教评估限值
  • 2 路可编程的开关输出
  • 高抗冲击性
  • 抗扰度提高至 100 V/m

显示详情

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

INX360D-F99-I2E2-V15-Ex 技术数据

类型倾角传感器,单轴
测量范围0 ... 360 °
绝对精度≤± 0,5 °
响应延迟≤ 20 ms
分辨率≤ 0,1 °
重复精度≤± 0,1 °
温度影响≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED
标定指示灯2 个黄色 LED(开关状态),闪烁
按钮2 个按钮 ( 开关点编程 , 评估范围编程 )
开关状态2 个黄色 LED:开关状态(每个输出)
工作电压UB10 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv≤ 200 ms
输出类型2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护
工作电流IL≤ 100 mA
电压降≤ 3 V
输出类型1 电流输出 4 ... 20 mA
负载电阻器0 ...200 Ω,当 UB = 10 ...18 V
0 ...500 Ω,当 UB = 18 ...30 V
符合标准
耐冲击和抗振100 g,符合 DIN EN 60068-2-27
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
IECEx 认证IECEx INE 14.0029X
ATEX 认证INERIS 14 ATEX 0022X
设备类型:EJB4A.D.CP-INX360D-F99-I2E2
标记Ex-Hexagon II 2 GD Ex db IIB+H2 T6 Gb、II 2 GD Ex tb IIIC T85 °C Db
E1 型式批准10R-04
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
连接类型连接端子,最大导线横截面积 2.5 mm2
导线横截面积0,14 ... 2,5 mm2
缆线密封接头适用的缆线直径为 3 ... 8,5 mm
盖固定不锈钢圆柱头内六角螺丝
螺丝M6
外壳材料耐海水腐蚀铝
表面处理环氧涂层 RAL 7005(灰色)
火道润滑脂Greil MS4 或 NEVER SEEZ 海洋级
防护等级IP66
质量9 kg
尺寸
高度175 mm
宽度226 mm
长度303 mm
开关输出 1-30 ° ... 30 °
开关输出 2-30 ° ... 30 °
模拟量输出-45 ° ... 45 °
一般说明