选择您所在的国家/地区
OPC120W-F200-R2-Ex 固定式读码器
主要优势一览
- 防爆,适合在 Zone 1、Zone 2、Zone 21 和 Zone 22 中使用
- 在最高 6 m/s 的高速下每秒读取一维码和二维码 30 次
- 高焦深
- 代码质量索引输出
- 徽标对比
- 存在检测
显示详情




注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
OPC120W-F200-R2-Ex 技术数据
用于危险区域的静止读取设备 |
光源类型 | 内置 LED 灯 (白色) | ||||||||||
码制 | 数据矩阵、Code 39、Code 128、Int 2 of 5、EAN13、Pharmacode | ||||||||||
读取距离 | 60 ... 160 mm 额定距离: 120 mm | ||||||||||
读取区域 | 最小读取区域:28 mm x 45 mm 标称距离处的读取区域:44 mm x 70 mm 最大读取区域:60 mm x 95 mm | ||||||||||
模块尺寸 | 最小模块尺寸:0.3 mm | ||||||||||
评估频率 | 可达 30 Hz | ||||||||||
目标速度 | 已触发 max. 6 m/s | ||||||||||
数据矩阵 | |||||||||||
|
摄像头 | ||||||||||||||
|
MTTFd | 40,5 a | |
任务时间 (TM) | 8 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 绿色 LED: 准备好运行 | |
LED 指示 | 用于读取良好/不良的值 |
工作电压 | UB | 24 V DC ±15% ,PELV |
空载电流 | I0 | 最大 250 mA |
功耗 | P0 | 6 W |
接口类型 | 串口 , RS 232 | |
传输速率 | 最大 115,2 kBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m |
接口类型 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m |
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
编号/类型 | 触发 | |
输入电流 | 大约 10 mA 在 24 V DC 时 | |
开关阈值 | 低:< 10 V,高:> 15 V | |
电缆长度 | 最大 30 m |
编号/类型 | 成功、失败、匹配代码 | |
开关类型 | PNP | |
开关电压 | 将从外部施加 24 V ± 15 % PELV | |
开关电流 | 100 mA 每个输出 | |
电缆长度 | 最大 30 m |
符合标准 | ||||||||||||||
|
IECEx 认证 | IECEx INE 14.0042X | ||||
ATEX 认证 | INERIS 14 ATEX 0035X 设备类型:GUBW1.D.OS-OPC120W-F200-R2 | ||||
|
环境温度 | 0 ... 37 °C (32 ... 98,6 °F) |
连接类型 | 连接端子,最大导线横截面积 2.5 mm2 | ||||||||||
导线横截面积 | 0,13 ... 2,5 mm2 | ||||||||||
缆线密封接头 | 3 ... 8,5 mm | ||||||||||
外壳罩盖 | 带有螺纹的圆盖 | ||||||||||
盖固定 | 火道螺纹 | ||||||||||
盖密封件 | 无,O 型圈,以符合 IP66/67 标准 | ||||||||||
火道润滑脂 | 凡士林 | ||||||||||
防护等级 | IP66 (IP66/67,带 O 型密封圈) | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 大约 7 kg | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
接地 | M6 外部接地点 |