选择您所在的国家/地区
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 RFID 读/写设备
主要优势一览
- 高性能的紧凑型 UHF RFID 读/写设备,适用于中等检测范围
- 坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
- 可切换天线极化和多标签读值
- 清晰可见的 LED 状态指示器
- 集成式 2 端口开关支持线型或环型拓扑
- 通过集成的 Web 服务器实现简单的操作和配置
- OPC UA 服务器和 AutoID 配套规范支持标准化通信
- 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-02 技术数据
UHF RFID 读写设备(美国、加拿大和墨西哥) |
工作频率 | 902 MHz … 928 MHz:美国、加拿大、墨西哥 其他国家/地区(按需提供) | |
发射功率 | 3 … 1250 mW EIRP 可调 | |
UL 文件编号 | E468231 | |
平均无故障时间 | 55 a (在 +40 °C 下运行) |
绿色 LED | 通电 | |
黄色 LED | 读/写操作成功 | |
蓝色 LED | 传输模式 | |
链路/流量 LED | 绿色:网络连接 黄色:传输数据时有节奏地闪烁 |
额定工作电压 | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
纹波 | 在 30 V DC 时 ≤ 10% | |
电流消耗 | ≤ 500 mA | |
功耗 | P0 | ≤ 10 W |
浪涌保护 | 类别 2 |
物理 | 以太网 | |
协议 | HTTP (REST API) OPC UA(AutoID 配套规范) 以太网/IP PROFINET IO | |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
物理 | 以太网 | |
协议 | HTTP (REST API) OPC UA(AutoID 配套规范) 以太网/IP PROFINET IO | |
传输速率 | 10 MBit/s 或 100 MBit/s |
防护等级 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
FCC 认证 | 此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生有害干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 注意: 如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。 | ||||
IC 认证 | 此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得产生干扰,以及 (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. | ||||
IFT 认证 | |||||
| |||||
无线电认证 | 美国:包含 FCC IREIURF190 加拿大:包含 7037A-IURF190 |
分类 | 环境条件 A(受控环境) | |
环境温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调) -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (连续传输模式) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
污染程度 | 2 |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 电源:M12 连接器 保护接地:M4 接地螺丝 以太网:M12 插头连接 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 820 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|