选择您所在的国家/地区
VOS1000-F226R-8MM-S 视觉传感器
主要优势一览
- 多种检测工具,用于灵活的检测任务
- 组合式视觉工具,用于功能检测、完整性检查、代码读取、文本识别和物体位置检测
- 可保存 32 个机载作业
- 集成照明
- 机械焦点调节
- 与灵活的可编程数据输出轻松集成
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
DE
- DE
- EN
VOS1000-F226R-8MM-S 技术数据
先进的物体探测用视觉传感器; 分辨率:640 x 480 像素; 光源:集成式 LED 闪光灯,红色; 镜头:M12 镜头; 焦距:8 mm |
光源 | 内置 LED 灯 , 红色 | |
图片详细信息 | 取决于检测距离 (见手册所示) | |
触发器模式 | 自运行或外部触发 | |
景深 | ±工作距离的 5% | |
焦距 | 8 mm | |
分辨率 | 640 x 480 像素 | |
图像传感器 | 1/3" CMOS 单色 全局快门 3.75 µm 像素大小 | |
镜头 | M12 集成式镜头 |
参数分配 | 通过 PC 用户界面设置参数 VCT 工具 | |||||||||||||
评估程序 | ||||||||||||||
|
LED 1 | 蓝灯常亮:传感器已开启,未设置 绿灯常亮:作业已加载,做好执行准备 闪烁绿灯:作业已加载并正在执行,正在进行捕获 红灯常亮:传感器故障 | |
LED 2 | 闪烁蓝灯:正在开启(持续时间约为 20 秒) 绿灯常亮:测量成功(通过) 蓝灯常亮:测量临界值(循环) 红灯常亮:测量不成功(失败) | |
LED 3 | 蓝灯常亮:热重置或重启 红灯/绿灯/黄灯常亮:网络活动 | |
对焦设置 | 可通过居中调整对焦 |
工作电压 | UB | 12 ...30 V DC |
空载电流 | I0 | 300 mA |
接口类型 | 以太网 | |
协议 | PROFINET IO TCP/IP EtherNet/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s |
接口类型 | RS-232 , 串口 | |
传输速率 | 115,2 kBit/s |
输入类型 | 光学去耦 输入 | |
输入电压 | 逻辑低(开):0 ... 3 V 逻辑高(关):11 ...30 V 开关阈值:12 V | |
控制输入 | 触发器 + 2 个通用输入端 2 个输入端可用于硬件解决方案切换 | |
输入电流 | 8 mA ( 典型值 ) | |
内部保护电路 | 3 kΩ / 4000 V ( rms ) | |
开关延时 | 开启时间(开): 20 µs 关闭时间(关): 10 µs 图像捕获触发器:62 µs(直到触发图像捕获操作) |
输出类型 | 3 个通用输出端 , 可自由编程 , 光学去耦 | |
开关电压 | max. 30 V | |
开关电流 | 最大 100 mA 每个输出 | |
开关延时 | 开启时间(开): 150 µs 关闭时间(关): 50 µs |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 |
认证 | CE |
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
防护等级 | IP67 | ||||||||||
连接 | 8 针 M12 插座 A 码 ; 12 针 M12 插座 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
安装 | 安装支架 | ||||||||||
质量 | 大约 200 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|