选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VOS2000-F226-C-S 视觉传感器

主要优势一览

  • 多种检测工具,用于灵活的检测任务
  • 组合式视觉工具,用于功能检测、完整性检查、代码读取、文本识别和物体位置检测
  • 可保存 32 个机载作业
  • 可更换镜头(C 底座)
  • 与灵活的可编程数据输出轻松集成

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ZH

VOS2000-F226-C-S 技术数据

先进的物体探测用视觉传感器;
分辨率:1280 x 960 像素;
光源:外部照明;
镜头:C 口转接
光源外部照明
图片详细信息取决于检测距离 (见手册所示)
触发器模式自运行或外部触发
景深±工作距离的 5%
分辨率1280 x 960 像素
图像传感器1/3" CMOS 单色
全局快门
3.75 µm 像素大小
参数分配通过 PC 用户界面设置参数 VCT 工具
评估程序
定位和指导根据部件或产品标志,最多四个定位器可检测 X、Y 位移和旋转
识别和验证OCR、一维码和二维码
检测和模式匹配像素、轮廓或边缘计数
测量距离、角度、圆尺寸(校准后)
LED 1蓝灯常亮:传感器已开启,未设置
绿灯常亮:作业已加载,做好执行准备
闪烁绿灯:作业已加载并正在执行,正在进行捕获
红灯常亮:传感器故障
LED 2闪烁蓝灯:正在开启(持续时间约为 20 秒)
绿灯常亮:测量成功(通过)
蓝灯常亮:测量临界值(循环)
红灯常亮:测量不成功(失败)
LED 3蓝灯常亮:热重置或重启
红灯/绿灯/黄灯常亮:网络活动
工作电压UB12 ...30 V DC
空载电流I0300 mA
接口类型以太网
协议PROFINET IO
TCP/IP
EtherNet/IP
传输速率100 MBit/s
接口类型RS-232 , 串口
传输速率115,2 kBit/s
输入类型光学去耦 输入
输入电压逻辑低(开):0 ... 3 V
逻辑高(关):11 ...30 V
开关阈值:12 V
控制输入触发器 + 2 个通用输入端
2 个输入端可用于硬件解决方案切换
输入电流8 mA ( 典型值 )
内部保护电路3 kΩ / 4000 V ( rms )
开关延时开启时间(开): 20 µs
关闭时间(关): 10 µs
图像捕获触发器:62 µs(直到触发图像捕获操作)
输出类型3 个通用输出端 , 可自由编程 , 光学去耦
开关电压max. 30 V
开关电流最大 100 mA 每个输出
开关延时开启时间(开): 150 µs
关闭时间(关): 50 µs
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
认证CE
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP67 (配有安装好的镜头保护盖)
连接8 针 M12 插座 A 码 ; 12 针 M12 插座
材料
外壳氧化铝
安装安装支架
质量大约 200 g
目标连接C 口转接,用于具有不同焦距的外部透镜
尺寸
高度57 mm
宽度58 mm
长度61 mm
一般说明