选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz 代码载体

主要优势一览

  • 坚固的代码载体,适用温度高达 500 °C (932 °F)
  • 以简单文本编写的代码
  • 较高的耐化学性
  • 不生锈
  • 允许使用腐蚀性和磨蚀性材料进行清洁

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz 技术数据

用于光学高温识别系统的代码载体,不锈钢
读取距离250 ... 450 mm
根据各自的读码器
数据存储数值范围:6 位数字,
介于 000.000 和 999.999 之间
加 1 位校验位
环境温度-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
材料厚度2 mm
材料
外壳不锈钢 V2A
安装在各自的读码距离处平行于读码器
最大倾斜角 10°
质量大约 280 g
注意只要保证孔检测的可靠性,就可以对代码表进行涂层。
孔径5 mm
订购信息yyyyyy:起始值
zzzzzz:数字
按照如下方式确定最终值:
最终值 = 起始值 + 数字 - 1
注意:代码牌号始终以 1 为增量从起始值增加到最终值。
一般说明