选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUT-F191-IO-V1-FR2-02 RFID 读/写设备

主要优势一览

  • 柔性 UHF 读/写设备,具有较短检测范围
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 多达 20 个标签的多标签读值,确保工作效率提高
  • 圆形天线极化确保转发器检测可靠,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IO-Link 主设备
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN

IUT-F191-IO-V1-FR2-02 技术数据

UHF RFID 读写设备,带 IO-Link(美国、加拿大和墨西哥)
工作频率902 … 928 MHz:美国、加拿大、墨西哥
根据要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 … 150 mW EIRP 可调
UL 文件编号E468231
平均无故障时间127 a (在 +40 °C 下运行)
LED 绿色/红色绿色常亮:准备运行,无 IO-Link 通信
绿色闪烁 (1 Hz):IO-Link 运行
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
工作电压UB18 ... 30 V DC (IO-Link) ; 2 级,LEC 或 LPS
电流消耗≤ 90 mA ( 在 24 V DC 时 )
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
过程数据输入 32 Byte
输出 32 Byte
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID4194818 (0x400202)
数据传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间4 ms
SIO 模式支持
兼容主端口类型A 类
B 类
防护等级EN 60529
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
RFIDISO/IEC 18000-63
UL 认证UL 61010-1
防护等级不包括在 UL 认证中。防护等级由 Pepperl+Fuchs SE 测试。
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
IFT 认证
认证PEPEIU24-05718
无线电认证美国:包含 FCC IREIURF191

加拿大:包含 7037A-IURF191
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
底座
质量700 g
尺寸
高度47 mm
宽度165 mm
长度165 mm
一般说明