Automating functions.
Simplifying operations.
Modernizing protection.

Bebco EPS® 5500 Automatisering voor purge- en overdruksystemen

5500-serie – veiligheid met een druk op de knop

Eén compact en flexibel ontwerp

Eén compact en flexibel ontwerp

Een gestroomlijnde, roestvrijstalen behuizing biedt een compacte oplossing die zonder problemen in of buiten de kast kan worden gemonteerd.
Een volledig automatische bescherming

Een volledig automatische bescherming

De 5500 levert continu, automatisch kasttoezicht en besturing van zowel druk als temperatuur met uitgangen voor temperatuur- en waarschuwingsstatussen naar de PLC.
Eén model voor alle markten

Eén model voor alle markten

Het universele ontwerp van de 5500 beschikt over onafhankelijke goedkeuringen conform NEC-, CEC- en IEC- en CE-normen, waardoor het systeem wereldwijd eenvoudig te specificeren, installeren en bedienen is in Class I en Class II, Division 2, Zones 2/22 en veilige omgevingen.
Plug-and-play purge-regeling

Plug-and-play purge-regeling

De 5500-serie biedt dankzij haar duidelijke, menugestuurde gebruikersinterface een flexibele programmering die makkelijk te implementeren en handhaven is zonder uitgebreide technische kennis.

Het universele ontwerp van de 5500

Externe montage
Interne montage

Externe montage

De 5500-serie op YouTube

In deze YouTube-video stelt onze productportfoliomanager Chris Romano de 5500-serie voor. Hij verschaft uitleg over de verschillende montageconcepten, technische gegevens, onze veelzijdige uitlaat en de beschikbare accessoires voor het purge- en overdruksysteem.

Bebco EPS® – De leiders in Purging Technology®

Al meer dan 20 jaar Bebco EPS® Purge- en overdruksystemen hun nut in de procesautomatiseringsindustrie meer dan bewezen. Als meest bekende merk is Pepperl+Fuchs de wereldleider op het gebied van purge- en overdruksystemen, door gebruikers een veilige en voordelige optie voor de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen te bieden.

Enviro-Line
Enviro-Line
Behuizingsvolumes tot
7,08 m3 (250 ft3)
3000-serie
3000-serie
Behuizingsvolumes tot
7,08 m3 (250 ft3)
5500-serie
5500-serie
Behuizingsvolumes tot
7,08 m3 (250 ft3)
6000-serie
6000-serie
Behuizingsvolumes tot
7,08 m3 (250 ft3)
6500-serie
6500-serie purge- en overdruksystemen
Behuizingsvolumes tot
12,7 m3 (450ft)
7500-serie
7500-serie purge- en overdruksystemen
Behuizingsvolumes tot
12,7 m3 (450ft)

Eén overdrukventiel voor alle toepassingen

Bij het uitwerken van een oplossing is het goed om weten dat één enkele component voor gelijk welke toepassing kan worden ingezet. Daarom werd het 5500-systeem zodanig ontworpen dat éénzelfde overdrukventiel voor gelijk welke toepassing kan worden gebruikt.
6061-T6 geanodiseerd aluminium
  • (ook verkrijgbaar in RVS 316L)
Interne en externe montage
100% mechanische aansluiting, kabels onnodig
3 debieten - 1 formaat
  • Overdrukvent 01 – voor grote kasten / hoge debieten
  • Overdrukvent 02 – voor kleine tot middelgrote kasten
  • Overdrukvent 03 – voor lage debieten / gasflestoepassingen
Overdrukventiel purge- en overdruksystemen

Contact

Stuur ons eenvoudig een e-mail als je meer informatie wenst over onze purge- en overdruksystemen.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.