Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Het Bebco EPS Ex pxb-purge- en overdruksysteem van de 6500-serie biedt betrouwbare bescherming bij het gebruik van standaard elektrische apparatuur in Zone 1/21-geclassificeerde explosiegevaarlijke omgevingen. De 6500-serie als flexibele Ex p-beveiligingsmethode is een volledig geautomatiseerd systeem. Het verwijdert gevaarlijk stof of gas uit een standaard behuizing, zorgt ervoor dat een positieve druk wordt behouden en herleidt de classificatie binnen de drukbehuizing op die manier van Zone 1/21 tot veilig.

  • Geschikt voor het herleiden van Zone 1/21-explosiegevaarlijke omgevingen tot veilige omgevingen
  • ATEX/IECEx-certificering voor gas en stof en SIL 2-gecertificeerd
  • Geschikt voor behuizingen tot 12,7 kubieke meter (450 kubieke voet)
  • Automatisch toezicht op en sturing van behuizingsdruk en temperatuur
  • Communicatie vanop afstand via HART/RS485 en Bluetooth (speciale app voor smart-apparatuur beschikbaar)
  • Continue doorstroming- en verdunningsfunctie
  • Alle firmware en hardware SIL 2-gecertificeerd door de onafhankelijke certificeringsinstantie exida

Opmerking: Alle purgesystemen van de 6500-serie vereisen een overdrukventiel. 


Ontdek de slimste manier om uw explosiegevaarlijke omgeving te beschermen en stel uw eigen purge- en overdruksysteem samen!

Purgebesturingsapp

Pepperl+Fuchs’ nieuwe 6500-purgebesturingsapp zorgt voor realtime controle en configuratie van de 6500-serie purge- en overdruksystemen. Download de app voor iOS- of Android-toestellen nu…