Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

De Bebco EPS® 6100-serie werd ontwikkeld om te worden ingezet met grote behuizingen en bepaalde grote motoren, aandrijvingen en compressoren in Ex-omgevingen geclassificeerd als ATEX/IECEx Zone 1 or 2. Het purge- en overdruksysteem kan behuizingen groter dan 2,2 m³ (450 ft³) spoelen of purgeren.

Het 6100-systeem omvat een besturingsunit, overdrukventiel, druksensor voor lage druk en optionele temperatuursensoren. De configureerbare besturingsunit zorgt voor de bewaking en handhaving van temperatuur en druk, beschikt over een extra uitgang voor besturing of alarmsignaal, twee intrinsiekveilige ingangen voor verschillende functies naar keuze en tot drie optionele temperatuuringangen die verschillende punten binnen de motorbehuizing kunnen bewaken. De intrinsiekveilige gebruikersinterface kan ook in een aparte behuizing worden geïnstalleerd in de nabijheid van de operatoren, wat hen een snelle toegankelijkheid en eenvoudige monitoring van het systeem verleent.

  • Gecertificeerd voor ATEX en IECEx Zone 1 of 2
  • Automatisch systeem met menugestuurde programmering
  • Maximale doorstroomsnelheid van 14.000 l/min
  • Intrinsiekveilige gebruikersinterface voor systeemprogrammering en -bewaking
  • Besturingsunit monitort systeemwerking en regelt voeding naar de behuizing
  • Aanvullende contactpunten voor alarm- of besturingsfunctie
  • Meerdere temperatuuringangen voor toezicht en besturing
  • Automatische drukcompensatie bij overtollige druklekken in de motor

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.