Het Bebco EPS Ex pyb-purge- en overdruksysteem van de 6500-serie biedt betrouwbare bescherming bij het gebruik van standaard elektrische apparatuur in Zone 1/21-geclassificeerde explosiegevaarlijke omgevingen. De 6500-serie als flexibele Ex p-beveiligingsmethode is een volledig geautomatiseerd systeem. Het verwijdert gevaarlijk stof of gas uit een standaard behuizing, zorgt ervoor dat een positieve druk wordt behouden en herleidt de classificatie binnen de overdrukbehuizing op die manier van Zone 1/21 tot veilig.
Opmerking: Alle purgesystemen van de 6500-serie vereisen een overdrukventiel.