Sensoroplossingen voor Mobile Equipment
Of het nu om “on-road” of “off-road” gaat, de sensoren in mobiele apparatuur moeten zelfs in zware industriële omgevingen betrouwbaar blijven werken. Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreide keuze aan oplossingen speciaal ontwikkeld voor mobiele apparatuur—robuuste sensoren met een industrieel design, E1-typegoedkeuringen, of CAN-interfaces.
Graafmachines, betonmixers, kiepwagens en hijskranen zijn slechts enkele van de zware industriële bouwmachines die onderworpen zijn aan uitdagende omgevingsomstandigheden. De industriële sensoren die op bouwmachines worden ingezet, moeten vanuit mechanisch en elektrisch oogpunt robuust, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Pepperl+Fuchs beschikt over de juiste producten om aan de unieke vereisten van uw voertuig te voldoen.
Betrouwbare sensoroplossingen zijn van fundamenteel belang voor een veilige en efficiënte werking van landbouwvoertuigen. Met de juiste industriële sensoren van Pepperl+Fuchs kan de productiviteit van verschillende processen worden verbeterd bij tractoren, spuitmachines, maaidorsers of gelijk welk ander type van landbouwmachine.
Vuilniswagens, openbare bussen en voertuigen van de hulpdiensten, zoals brandweerwagens, hebben krachtige sensoren nodig om veilig en betrouwbaar te werken in uitdagende omgevingsomstandigheden. Pepperl+Fuchs biedt een volledig portfolio van industriële sensoren met E1-goedkeuringen, speciaal ontworpen voor gebruik op de openbare weg.
‘Controller Area Network’ (CAN) is een internationale communicatiestandaard die vaak wordt gebruikt bij mobiele machines voor de gegevensoverdracht tussen controllers aan boord van de voertuigen en de verschillende aangesloten sensoren. CAN beperkt het bedradingswerk aanzienlijk en biedt een goedkoop, duurzaam netwerk. Pepperl+Fuchs biedt ultrasone radar- en inclinatiesensoren, alsook roterende encoders met CAN J1939 en CANopen-interfaces voor een eenvoudige integratie in toepassingen gebaseerd op CAN.
De detectie van de zuigerpositie in cilinders is van fundamenteel belang voor een nauwkeurige controle en besturing in tal van mobiele toepassingen—van hydraulische cilinders op graafmachines tot kiepmechanismen op grondverzetters. Ultrasone sensoren kunnen in een pijp of buis parallel aan de cilinder worden gemonteerd. Zo maken ze een nauwkeurige detectie van de zuigerstand mogelijk zonder aanpassingen aan de cilinder. Afhankelijk van de cilinderlengte kunnen ultrasone sensoren van de UC800-F77S-, M18- of M30-series worden ingezet.
Bij landbouwmachines die meststoffen en pesticiden verspreiden, moet de afstand tussen de spuitboom en het gewas zo constant mogelijk worden gehouden om een optimale verdeling te garanderen. Dit vereist een constante controle op de hoek van de spuitboom. De F99-traagheidssensor meet de hellingsgraad van de spuitboom op betrouwbare wijze—ondanks de constante trillingen, de wisselende weersomstandigheden en al het stof en vuil.
Om de toegestane posities van de laadboom op mobiele kranen te bepalen, moet de exacte positie van de steunpoten worden geregistreerd. Trekkoord-encoders zijn ideaal voor deze taak: In combinatie met een trekkoord, is de ingebouwde absolute, roterende encoder in staat de exacte lineaire beweging van de steunpoot te detecteren. De gebruikte meetmethode en het technisch ontwerp garanderen een hoge bestendigheid tegen externe invloeden.
Mobiele machines zoals graafmachines beschikken vaak over een uiterst beperkt gezichtsveld achteraan en aan de zijkanten. Om botsingen met mensen, voorwerpen of andere voertuigen te vermijden, houden ultrasone sensoren van de UC*-L2M-B16-serie continu toezicht op deze zones. De ingebouwde CAN-interface laat toe de sensoren rechtstreeks in het CAN-bussysteem van het voertuig te integreren.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
De robuuste en duurzame trillingssensoren van Pepperl+Fuchs spelen een belangrijke rol bij de conditiebewaking van draaiende onderdelen in mobiele apparatuur. Via de detectie van trillingssnelheid, trillingsversnelling, temperatuur en lagerconditie kunnen de trillingssensoren van de VIM-serie geavanceerde feedback leveren en kunnen ze de gebruiker waarschuwen wanneer onderhoud vereist is.
De mixer- en pompmotoren, alsook het trommeltandwiel in mobiele betonmixers zijn onderhevig aan mechanische slijtage. Om onderhoud aan de componenten tijdig uit te voeren en op de behoefte af te stemmen, moet de mechanische belasting tijdens de werking zo nauwkeurig mogelijk worden geregistreerd. VIM3-trillingssensoren van Pepperl+Fuchs houden daarom nauwgezet toezicht op de trillingen van kritieke voertuigcomponenten. Wanneer een vastgelegde grenswaarde wordt bereikt, wordt een automatisch bericht verstuurd, zodat de gepaste onderhoudsmaatregelen kunnen worden getroffen.
Om de veiligheid bij het gebruik van industriële, mobiele kranen te garanderen, worden acht inductieve sensoren gebruikt om de steunpoten ervan te bewaken. De individuele signalen van deze sensoren moeten logisch worden verbonden en doorgestuurd naar het bedieningspaneel van de kraan. Y-splitters met logische AND maken een seriële schakeling van sensoren op het voertuig mogelijk zonder terminal boxes, wat de bedrading vereenvoudigt en de installatietijd verkort.
Heeft u vragen over onze sensoroplossingen voor mobile equipment?
Wij helpen u graag! Stuur ons een bericht of maak een afspraak met één van onze experts om meer informatie te krijgen over de producten die u interesseren.