Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

ENI90-Serie Incrementele, Roterende Encoders—Unieke Precisie met BlueBeam-Technologie

2022-05-16

ENI90 rotary encoder
ENI90-draaiimpulsgever met ingebouwde BlueBeam-technologie

Asynchrone motoren of generatoren vereisen een ultraprecieze snelheidsbewaking. Voor net die toepassingen breidde Pepperl+Fuchs haar portfolio van roterende encoders met holle as uit en introduceert ze de ENI90-serie. Met hun ingebouwde BlueBeam-technologie leveren deze compacte en robuuste incrementele, roterende encoders maximale precisie in gelijk welke standaard of zware industriële toepassing, en dankzij hun indrukwekkende schokbestendigheid zijn ze bestand tegen rotatiesnelheden tot 6.000 tpm. Om de snelheid te bewaken, wordt gescand met een blauw LED-licht. In vergelijking met infraroodlicht, garandeert deze werkwijze momenteel de hoogte signaalkwaliteit, de beste efficiëntie en een zeer hoge resolutie.

De ENI90-productfamilie is beschikbaar in drie verschillende modellen met een uitgebreid assortiment accessoires om aan de vereisten van een breed scala van toepassingen te voldoen.


Drie Varianten voor een Maximum aan Toepassingsmogelijkheden

Het ENI90-portfolio van roterende encoders omvat drie verschillende modellen met individuele configuratie-opties:

De ENI90IL-serie biedt gebruikers een voordelige roterende encoderoplossing die ideaal is voor standaard toepassingen.

De ENI90PL-encoders worden daarentegen gebruikt op elektrische motoren en generatoren, of in toepassingen die een ultraprecieze snelheidsbepaling vereisen. Ze maken indruk met hun precisie in uitdagende omgevingsomstandigheden: de roterende encoders beschikken over een geïsoleerde aandrijfas voor hoge diëlektrische spanningen tot 2 kV, hoge schok- en trillingsbestendigheid, en EMC-kortsluitingsbeveiliging die maximale systeembeschikbaarheid garandeert.

Als robuuste, voor zware industriële applicaties ontworpen roterende encoder, blijft de ENI90HD zelfs onder de meest veeleisende omgevings- en gebruiksomstandigheden steeds optimaal presteren. De combinatie van een robuust ontwerp, een hoge mechanische belastingscapaciteit en een indrukwekkende diëlektrische spanning van 2,5 kV garandeert een langdurige, betrouwbare werking in staalfabrieken, inclusief de hijs- en transporttechniek. Het ENI90HO-type roterende encoder, de offshoreversie van de industriële roterende encoder, werd speciaal ontworpen voor gebruik in offshore toepassingen, zoals bijv. op boorplatformen, in havenbedrijven of in offshore windturbineparken.



De robuuste, voor zware industriële toepassingen ontworpen ENI90HD-encoders worden ingezet in staalfabrieken om een betrouwbare werking te garanderen.

Maximale Montageflexibiliteit en Uitgebreide Keuze aan Accessoires

Dankzij de standaard, van schroefdraad voorziene gaten aangebracht in stappen van 60° bieden de drie varianten van de ENI90-reeks maximale montageflexibiliteit. Een uitgebreide keuze aan accessoires, zoals o.a. zwenkarmen, veer- en steunplaten voor de aansluiting van de roterende encoders op de toepassing, afdichtingen voor kabeldoorvoeringen en aardingskits, helpen de toepassingsmogelijkheden voor de ENI90-reeks uitbreiden en vereenvoudigen de integratie in de eigenlijke toepassing.


Highlights van de ENI90-Serie Roterende Encoders

  • Unieke precisie dankzij de BlueBeam-technologie—zowel in standaard als zware industriële applicaties
  • Roterende encoderserie met een robuuste, compacte behuizing en hoge beschermingsgraad voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen
  • Optimale duurzaamheid dankzij hun schok- en trillingsbestendigheid, zelfs bij rotatiesnelheden tot 6.000 tpm
  • Maximale montageflexibiliteit dankzij voorgeboorde schroefgaten in stappen van 60° en ruime keuze aan accessoires

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.