Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle

F99-Traagheidssensor Bestuurt Hellingshoek van Spuitboom op Landbouwmachines

De Toepassing

In de landbouw worden machines met lange spuitbomen gebruikt om vloeibare meststoffen en pesticides te verspreiden. Eén van de factoren die de optimale verspreiding van deze kunstmeststoffen en pesticides beïnvloedt, is de afstand tussen spuitboom en grond. Idealiter blijft deze steeds gelijk binnen een minimum tolerantiebereik. Zo wordt gegarandeerd dat slechts de vereiste hoeveelheid vloeistof op het veld wordt gesproeid en dat zo zuinig mogelijk met het product wordt omgegaan. Hoe langer de spuitboom, hoe groter de besproeide oppervlakte elke keer de landbouwmachine het veld oversteekt. Soms nemen de afwijkingen in de afstand tussen grond en sproeikop echter toe door oneffenheden in het veld. De afstand tussen de spuitboomsegmenten en de grond wordt bewaakt door ultrasone sensoren.

The Goal

The distance between the nozzle and the ground must be kept as constant as possible during the run. The inclination of the boom is adjusted accordingly during the run. This requires continuous control over the tilt of the boom. It must function reliably at all times despite constant vibration, in all weather conditions, and in spite of dirt and dust.


De Oplossing

IMU F99
IMU F99

De F99-traagheidssensor meet continu de hellingsgraad van de spuitboom en geeft de hoek door in overeenstemming met de dynamische toepassing. De helling van de spuitboom kan worden bepaald ongeacht de positie van het chassis. Het apparaat meet versnelling en draaisnelheid, en geeft de berekende dynamische hellingshoek van de spuitboom door aan de besturingseenheid.

 

Technische Kenmerken

  • Helling-, versnelling- en draaisnelheidsmeting over drie assen
  • Instelbaar compensatiebereik
  • Beschermingsgraad: IP68/IP69K
  • Temperatuurbereik van –40 °C tot +85 °C
  • Behuizing bestand tegen mechanisch impact tot 100 g
  • Interface voor parametrering
  • Uitgangsformats en -waarden kunnen naar keuze worden ingesteld
  • Geschikt voor dynamische toepassingen
  • E1-goedkeuring

The Benefits

The sensor’s fusion algorithm reliably compensates for external accelerations by intelligently linking the acceleration sensor and gyroscope. Unlike comparable devices, the compensation range can be adjusted. This allows the angular accuracy to be customized to the specific movement profile of the agricultural machine. The sensor has been especially developed for outdoor use, has a degree of protection of IP68/IP69K, and can also be used in public traffic due to E1 approval.


At a Glance

  • Precise positioning of the booms for maintaining exact distance to the ground
  • Rugged design for outdoor use in harsh conditions
  • Resistant to dust, dirt, moisture, and extreme temperatures
  • Inclination, acceleration, and rotation rate measurement along three axes
  • Adjustable compensation range for adjusting angular accuracy

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.